公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 202 0442 050
型号: 21 40 202 0442 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0442 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
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
cable 4x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
连接器2
M12 A编码
公头 直式
版本
电缆长度
5 m
芯数
4
芯结构
4x 0,34 mm²
屏蔽
Afgeschermd
针数
4
编码
A编码
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
极限温度
-50 ... +80 °C verplaatst
-30 ... +80 °C niet-verplaatst
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
电缆直径
4,4 mm ± 0,2 mm
最小弯曲半径
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethaan)
颜色(电缆)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS 豁免
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV 状态
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Lood
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Lood
Nikkel
商业数据
包装尺寸
1
净重
222 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140284937
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found