登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
97 00 000 0612
型号: 97 00 000 0612
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0612
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 1.0m
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
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 A-codering
Vrouwelijk Haaks
Omgespoten
Outer PushPull
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Halogeenvrij
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 0,34 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Codering
A-codering
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
4,5 mm
Minimale buigradius
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604