登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
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
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 0604
型号: 97 00 000 0604
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0604
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 0.5m
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
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
预装一端
Conector 1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
Outer PushPull
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Descripción del cable
无卤素
Versión
Longitud de cable
0.5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0.34 mm²
Método de terminación
压接针
Blindaje
无屏蔽
Número de contactos
5
Codificación
A编码
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
4.5 mm
Radio de flexión mínimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604