Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5,3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140528222
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen