配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0282
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.7 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0282
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 1.70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat 圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • 2. csatlakozó
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 无卤素
Verzió
  • Kábelhossz 1.7 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5x 0.34 mm²
  • Lezárási mód 压接针
  • Árnyékolás 无屏蔽
  • Kódolás A编码
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 4.5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 74,35 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140949492
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604