配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 75D 2568 065
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 21 34 75D 2568 065
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Okablowanie systemowe
  • Sorozat Złącza okrągłe M12
  • Elem Wiązki kablowe
  • Specifikáció Wstępne zmontowany na obu stronach
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Kábeltípus Przewód miedziany (okrągłe)
Verzió
  • Kábelhossz 6,5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Ekranowane
  • Kódolás A-kodowany
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretan)
  • Színes (kábel) Czarny
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 330 g
  • Származási ország Németország
  • GTIN 5713140815469
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较