配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0568 020
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0,34 mm²
  • Afscherming Afgeschermd
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较