Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connettore 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica A
Maschio Diritto
Coestruso
Connettore 2
M12 Codifica A
Femmina Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Halogen-free
Versione
Lunghezza del cavo
0.2 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 0.34 mm²
Collegamento
压接针
Schermo
无屏蔽
Codifica
A编码
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametro del cavo
4.5 mm
Raggio di curvatura minimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (聚氨酯)
Colore (cavo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140537156
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found