公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 202 0552 005
型号: 21 40 202 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 A-coding
Male Straight
连接器2
M12 A-coding
Male Straight
版本
电缆长度
0.5 m
芯数
5
芯结构
5x 0.34 mm²
屏蔽
With cable tie
针数
5
编码
A-coding
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
48 V AC
60 V DC
极限温度
-50 ... +80 °C moved
-30 ... +80 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
4.7 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
5x Cable diameter (singular bending)
10x Cable diameter (repeated bending)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
98 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140341968
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found