配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 0,34 mm²
  • Koruma Kablo bağı ile
  • Kontak sayısı 5
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması
    -50 ... +80 °C taşındı
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 98 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140491670
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604