公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0291
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0291
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.50m
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
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Sobremoldeado
Conector 2
M12 Codificación A
Macho Recto
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 0,34 mm²
Método de terminación
Terminación de engaste
Blindaje
No blindado
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
5,3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040 (gris ventana)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140949409
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found