系统电缆
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 1983
型号: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Соединитель 1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Розетка Угловой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
3 m
Количество жил
8
Структура ядра
8x 0.25 mm²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
8
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
30 V
Предельная температура
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
6.2 mm
Минимальный радиус изгиба
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
155 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855