配套产品
配套产品
系统电缆
3
型号: 97 00 000 2009
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 2.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2009
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistem kablajı
  • Série Yuvarlak konnektörler M12
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificação Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Tipo de cabo Bakır kablo (yuvarlak)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0,25 mm²
  • Método de terminação Krimp sonlandırma
  • Blindagem Ekransız
  • Número de Pólos 8
  • Codificação A-Kodlu
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Limitação de temperatura
    -10 ... +80 °C taşındı
    -25 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Diâmetro do cabo 6,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliüretan)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • Status ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII İçermez
  • Substâncias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Substâncias REACH SVHC İçermez
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Evet
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Kurşun
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 99 g
  • País de origem Romanya
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较