系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2015
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2015
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specificatie
预装一端
Connector 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
8x 0.25 mm²
Aansluitmethode
压接针
Afscherming
无屏蔽
Aantal contacten
8
Codering
A编码
Technische eigenschappen
Nominale stroom
2 A
Nominale spanning
30 V
Beperkt de temperatuur
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
6.2 mm
Minimale buigradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
认证
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
12
Nettogewicht
511 g
Land van herkomst
罗马尼亚
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855