配套产品
配套产品
系统电缆
3
型号: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x 0,25 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 8
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Tensione di esercizio 30 V
  • Temperatura massima
    -10 ... +80 °C spostato
    -25 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (grigio finestra)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 12
  • Peso netto 80 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较