配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
5
型号: 21 34 818 4489 100
M12 A-coded Cable Assembly,10M
M12 A-coded Cable Assembly,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 100
M12 A-coded Cable Assembly,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
5
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    Conectores circulares M12
    Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M8
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,25 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 271 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140265424
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604