配套产品
配套产品
Accessories
5
Inserts
12
型号: 21 41 000 0013
M12-ACC-Housing
M12-ACC-Housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装, M14.5 x 1
注释
比较
型号: 21 41 000 0013
M12-ACC-Housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
Inserts
12
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio
    para montaje frontal
    M14,5 x 1
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Si es necesario, pida por separado la tuerca de retención 21 41 000 0011.
Características técnicas
  • Altura de montaje 13 mm
  • Par de apriete ‌1 Nm Tuerca de retención
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 5 g
  • País de origen Eslovaquia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140236523
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较