Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
187
Артикул: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Y-разветвитель
Термопластичный полиуретан (ТПУ)
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
187
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Circular connectors M12
  • Соединитель 1
    Female
    5 poles
    A-coding
  • Соединитель 2
    Female
    5 poles
    A-coding
  • Тип аксессуара Y-distributor
Версия
  • Тип
    Male
    Female
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 5
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 mated condition
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 26 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140236608
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare