配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 连接器1 母头
  • 连接器2 母头
  • 连接器3 公头
  • 附件种类 T-分离机
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
  • 编码 Y编码
技术参数
  • 额定电压 ‌ 30 V DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 额定电流 0.5 A
  • 额定电流(电源) 4 A
  • 传输特性 Cat. 5
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400