登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
...
Řada
M12
21 03 381 2805
型号: 21 03 381 2805
M12 CAT5 Bu gerade HWM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2805
M12 CAT5 Bu gerade HWM
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Přímé provedení
Vč. krytu
Pro montáž ze zadní strany
Popis krytu
Dlouhá verze
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
8
Kódování
Kódování X
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Obsah balení
60 ks v miskovém obalu
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
0,5 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Obchodní údaje
Velikost balení
60
Hmotnost netto
27,78 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140138247
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors