配套产品
配套产品 新
Combinables
17
备件
2
型号: 21 03 381 2810
M12 CAT6a Bu gerade HWM
M12 CAT6a Bu gerade HWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 2810
M12 CAT6a Bu gerade HWM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
17
备件
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    直式
    包含底座
    面板内部安装
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 包装内容 一个托盘 60 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm Lock nut
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 24 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140138278
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较