33
饰品
2
系统电缆
121
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 317 6510
型号: 21 03 317 6510
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
100 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6510
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
饰品
2
系统电缆
121
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Průchozí konektor do panelu
Specifikace
S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
5
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Podrobnosti
Bez pojistné matice
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,25 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota
-30 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče
100 cm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Mosaz
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
36 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140227484
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors