配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 850 0882 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0882 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 预装一端
  • Złącze 1
    M12 A编码
    母头 直式
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 1.5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x 0.25 mm²
  • Kodowanie A编码
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 98.5 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140143272
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604