公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 848 5C78 100
型号: 21 34 848 5C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
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
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
连接器1
M12 A12 straight male unshld
连接器2
M12 A12 straight female unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
连接器2
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
12
芯结构
12x 0.14 mm²
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
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
465.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140142671
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found