Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Artikelnummer: 21 34 910 0487 020
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 910 0487 020
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 B kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 2x AWG 24
  • Kódování B kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Barva (kabel) violett
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Výjimky RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH nicht enthalten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Blei
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Blei
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 164 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140144859
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen