配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
型号: 21 34 880 0486 020
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 880 0486 020
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specificație 预装一端
  • Conector 1
    M12 B编码
    公头 直式
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 2x AWG 22
  • Codificare B编码
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) 紫罗兰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 179 g
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140144293
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600