配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 B kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 B kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 13 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 2x AWG 22
  • Kódování B kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Fialová
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.072 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140265851
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600