配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
标识
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    M12 D编码
    公头 弯式
  • Connettore 2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 67.6 g
  • Paese di origine 德国
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140145788
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600