Matching Products
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
10
Артикул: 21 34 940 0405 300
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 940 0405 300
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
设备端 / 面板馈通
10
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 30 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2,031.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140239838
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare