Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
4
Артикул: 21 36 930 0405 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 36 930 0405 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Зеленый
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140549241
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare