配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
型号: 21 36 930 0477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 930 0477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Steckverbinder 1
    M12 D编码
    母头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D编码
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland 中国
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140549371
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较