设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 3405 020
型号: 21 36 929 3405 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3405 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 D-codering
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
2 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Groen
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140549036
eCl@ss
27.060.390,00