登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
21 36 929 2405 200
型号: 21 36 929 2405 200
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2405 200
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Connector 2
M12 D-codering
Mannelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
20 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Codering
D-codering
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-25 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
绿色
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.206 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140548473
eCl@ss
27.060.390,00