配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Tipo de acessório Conjunto de flange de crimpagem
Versão
  • Detalhes A HARTING oferece testar e definir a melhor combinação entre flange de crimpagem e terminal para cabos específicos do cliente.
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -40 ... +85 °C
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 6,38 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140236196
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较