Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
10
Număr articol: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
pentru aplicaţii feroviare
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
10
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Cablaje de sistem
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Connector 2
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Type kabel Cablu de cupru (rotund)
  • Beschrijving van de kabel pentru aplicaţii feroviare
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering codificare D
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C nemişcat
    -25 ... +70 °C deplasat
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomer
  • Kleur (kabel) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV-status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Nu este inclus
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nu este inclus
  • REACH SVHC Stoffen Da
  • REACH SVHC Stoffen Plumb
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Da
  • California Proposition 65 stoffen Plumb
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140882867
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați