Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 949 2477 040
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.0M
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.0M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 4 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 949 2477 040
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.0M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 4 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140814417
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare