登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 33 590 0401 050
型号: 21 33 590 0401 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 5m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
1. csatlakozó
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
4
Kódolás
D-kódolás
Rögzítés típusa
Inner PushPull
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,3 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Comp 752 poliefin copolimer keresztbekötött elektroncső
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息