Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 920 0405 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 6.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 6.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 6 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 920 0405 060
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 6.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 6 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Godkendelser CE
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140239388
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare