配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Typ R
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/19
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Ohýbací cykly ≥ 5.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm @ délka ≤ 5 m @ rychlost ≤ 5 m/s @ zrychlení ≤ 20 m/s²
  • Cykly střídavého ohybu („tik-ťak“) 1.000.000 @ Poloměr ohybu = 75 mm
  • Pevnost v krutu ≥ 5.000.000 @ úhel zkroucení = ±180° @ 1 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
Specifikace a schválení
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 155,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140338210
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较