登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
09 48 C80 0025 075
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
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
Тип кабеля
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Соединитель 1
M12 D-code male straight overmolded
Название
Категория
系统布线
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 D编码
公头 直式
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
R型
Версия
Длина кабеля
7.5 m
Структура ядра
4x AWG 22/19
Число контактов
4
Кодирование
D编码
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-25 ... +60 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
6.3 ... 6.7 mm
Минимальный радиус изгиба
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Совместим с гибкими кабель-каналами
有
Количество циклов изгиба
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
Циклы переменного изгиба (испытание tic-toc)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
Прочность на скручивание
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
Спецификации и допуски
PROFINET
是
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140338241
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found