Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 400 0447 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Длина кабеля: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 400 0447 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Предельная температура
    -25 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +85 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 98,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140341067
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare