登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 33 595 9401 010
型号: 21 33 595 9401 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 595 9401 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
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
Тип кабеля
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Соединитель 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Соединитель 2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Прямой
Соединитель 2
M12 D-кодирование
Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Экранирование
Экранированный
Число контактов
4
Кодирование
D-кодирование
Тип блокировки
Inner PushPull
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
6,6 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
Полиолефиновый сополимер, пучек электронов перекрестный Comp 752
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息