设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 34 929 2477 021
型号: 21 34 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.1 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
コネクタ 1
M12 D-code male straight overmolded
コネクタ 2
M12 D-code male straight overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M12 Dコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
2.1 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-25 ... +70 °C
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
緑
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118 車両用防火
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
1
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140290013
eCl@ss
27,060,390.00