登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 34 787 5572 035
型号: 21 34 787 5572 035
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 3,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 035
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Connector 1
M12 A5 straight male shld
Connector 2
M12 A5 straight female shld
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 A kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
3,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
2x AWG 22
2x AWG 24
Kódování
A kódování
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-25 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
245 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140815353
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604