Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5572 050
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
连接器1
M12 A5 straight male shld
连接器2
M12 A5 straight female shld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 A编码
公头 直式
连接器2
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
4
芯结构
2x AWG 22
2x AWG 24
编码
A编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
346 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140815346
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604