登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
97 00 000 1061
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Medium Design
Element
Kabelconnector
Specificatie
Recht
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
5
Codering
K-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
Alleen voor ethernet-toepassingen tot en met 10 GBit
Technische eigenschappen
Buitendiameter draad
≤ 1,4 mm
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
630 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Overspanningscategorie
III
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer)
17
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
5,7 ... 10,5 mm
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-109
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)