配套产品
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
6
型号: 21 03 302 1001 407
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 1001 407
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板外部安装
版本
  • 公母类型 公头
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
技术参数
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 30
  • 净重 12 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140236387
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400