配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 21 03 339 4211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 21 03 339 4211
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING T1 Industrial
    Złącza okrągłe M12
  • Element Złącze PCB
  • Specyfikacje
    Kątowy
    zawiera obudowę gniazda
    Do montażu przedniego
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 2
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Zawartość opakowania
    1x złącze PCB 21 03 339 4201
    1x obudowa 21 03 339 2001
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 1.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 34,3 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223547
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415