配套产品
配套产品
Combinables
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
型号: 21 03 309 2505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: K-编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Power
  • Element Adapter PCB
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt PE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt PE
  • Kodowanie K-kodowany
  • Szczegóły Obudowe należy zamówić osobno
  • Zawartość opakowania 30 szt. w kartonowym pudełku
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 630 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-111
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 6,12 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140228368
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较