25
Кожухи
3
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 1418
型号: 21 03 381 1418
M12 PCB receptacle male d-coded 4pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 1418
M12 PCB receptacle male d-coded 4pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
上売/底座
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
圓形連接器 M12
原件
PCB適配器
規格
直式
版本
接線方式
回焊焊接接線方式(THR)
公母類型
公頭
屏蔽
屏蔽
針數
4
編碼
D編碼
詳細資料
單獨訂購底座
包裝內容
一個托盤 60 個
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
50 V
額定脈沖電壓
2.5 kV
污染等級
3
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
過電壓類別
III
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
絕緣阻抗
>10
8
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
極限溫度
-40 ... +85 °C
插拔次數
≥ 100
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍金 界面端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
商業數據
包裝尺寸
60
淨重
8 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140138094
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors